Miniatur-Absolutdrucksensor für die Motorenentwicklung jetzt mit Kühladapter


Winterthur, April 2026 – Für den Einsatz des neuen Miniatur-Absolutdrucksensors 4017A von Kistler in der Motorenentwicklung und weiteren Hochtemperaturanwendungen ist ab sofort ein neuer Adapter Typ 7547A mit integrierter Wasserkühlung verfügbar. Dieser kann separat oder auch als Set mit montiertem Sensor bestellt werden. Dank der hohen Kühlleistung des Adapters bleibt der Miniatursensor auch bei hohen Medientemperaturen in seinem zulässigen Temperaturbereich und liefert damit exzellente Messresultate bei minimalem Platzbedarf.

Piezoresistive Absolutdrucksensoren eignen sich sowohl zur Erfassung statischer Drücke als auch zur Messung dynamischer Druckveränderungen. In der Automobilindustrie werden sie seit Langem in der Motorenentwicklung und im Antriebsstrang eingesetzt, wo hohe Genauigkeit erforderlich ist. Um diese Präzision auch in heißen Umgebungen zu erreichen, ist eine Kühlung des Sensors notwendig.

Höchste Qualität und Kühlleistung dank neuem Design

Das neue Set 4017A…W von Kistler, bestehend aus dem wassergekühlten Adapter 7547A und dem weltweit kleinsten mediengetrennten Absolutdrucksensor 4017A, verfügt über einen M8x0.75 Druckanschluss. Das Set ist damit um 25 Prozent kleiner als die bewährten wassergekühlten 4049B Sensoren von Kistler und kann somit einfacher für Messungen an Motoren adaptiert werden. Die geringe Masse und das innovative Design des Adapters sowie seiner Kühlkanäle ermöglichen eine effizientere Kühlung, was die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Sensoren erhöht. Der Sensor 4017A bleibt auch dank des angeschweißten Hitzeschilds des neuen Adapters 7547A in heißen Umgebungen in seinem spezifizierten Temperaturbereich. Durch sein geringes Gewicht ist das neue Set weniger anfällig für Schäden, die durch Vibrationen des Motors verursacht werden.

Bestens geeignet für die Motorenentwicklung

Dank des modularen Aufbaus des Sets 4017A…W lassen sich sowohl der Sensor als auch der Adapter einfach austauschen. Zu Reinigungszwecken kann der Miniatur-Absolutdrucksensor 4017A einfach vom Adapter getrennt und anschließend wieder montiert werden. Die ölgefüllte, mediengetrennte Messzelle des 4017A liefert ein sehr hohes Niveau an Medienkompatibilität für gasförmige Medien. Damit verbunden sind eine sehr hohe Messgenauigkeit und -stabilität (≤1% FSO), die durch die digitale Temperaturkompensation erreicht werden.

Wasserkühlung plus integrierte digitale Temperaturkompensation

Dank PiezoSmart Technologie von Kistler wird der Miniatur-Absolutdrucksensor automatisch von DS-fähigen Kistler Verstärkern erkannt; Risiken durch fehlerhafte Einrichtung und Konfiguration sind damit ausgeschlossen. Die digitale Temperaturkompensation nutzt ein spezifisches modellbasiertes Kompensationsverfahren, in dem das Ausgangssignal entsprechend der Sensortemperatur ohne Verzögerung mit höchster Genauigkeit korrigiert wird. Zusätzlich liefert die digitale Temperaturkompensation eine Überwachung der Sensortemperatur.

Um die Messkette zu vervollständigen, sind verschiedene piezoresistive Verstärker von Kistler verfügbar: zum Beispiel der 2-Kanal-Verstärker 4665B (SCP, KiBox1), der 1-Kanal-PRAQ 4667A (KiBox2) und der 1-Kanal Verstärker 4624A (stand-alone). Der neue 4017A…W im Set ist in verschiedenen Messbereichen für Drücke bis maximal 50 bar lieferbar.

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.