Faseroptische Sensorlösungen für anspruchsvolle Anwendungen

Ein Ingenieur von Kistler demonstriert ein faseroptisches Messsystem mit Visualisierung der Messdaten in Echtzeit.

Verteilte Dehnungs-, Form- und Temperaturerfassung auf Basis der Fasersegment-Interferometrie (FSI)

Die von Kistler entwickelte Fasersegment-Interferometrie (FSI) bringt die verteilte faseroptische Erfassung in Anwendungen, bei denen es auf Messgenauigkeit, Geschwindigkeit und räumliche Auflösung ankommt. Damit können Ingenieure physikalische Veränderungen entlang der Faser überwachen und sowohl statisches Verhalten als auch schnelle dynamische Effekte erfassen.

Die Fasersegment-Interferometrie (FSI) unterteilt die optische Faser mithilfe integrierter Reflektoren in mehrere Messsegmente. Das System wertet jeden Abschnitt einzeln aus, um räumlich aufgelöste Messdaten entlang des Messpfads zu generieren.

Dieses Messprinzip schafft eine flexible Grundlage für verschiedene Messaufgaben, insbesondere dort, wo herkömmliche elektrische Sensoren nur begrenzte Einblicke liefern oder schwer einzusetzen sind.

Was lässt sich mit der FSI-Technologie messen?

Je nach Sensorkonfiguration und -installation kann FSI zur Messung oder Ableitung einer Vielzahl physikalischer Parameter entlang der Messfaser eingesetzt werden, darunter:

[object Object]

Dehnung

Digital measuring chain

Form

Thermometer-Symbol

Temperatur

[object Object]

Schwingung und Beschleunigung

Komprimierungs-Symbol

Druck

Remote firmware update

Torsion

[object Object]

Akustische Emission

[object Object]

Kraft

Holen Sie sich anwendungsspezifische Beratung!

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.

Fasersegment-Interferometrie – ausgewählte Leistungsdaten

Die Werte hängen vom Sensortyp, der Sensorkonfiguration, der Version der Datenerfassungseinheit und dem Setup ab. Die folgenden Abbildungen zeigen ausgewählte Leistungsmerkmale von FSI-basierten Produkten.

Typische Anwendungen der FSI-basierten faseroptischen Sensorik