Inertiale Messeinheiten für Crash-Anwendungen, mehrkanalig / IMU-C

IMU-C
Sensoren mit piezoresistiven Beschleunigungsmessern und MEMS-Gyroskopen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Präzise Messung in alle 6 Richtungen
- Anwendungen mit hohen Kräften und hohen Geschwindigkeiten
- Messung von sehr kleinen Messbereichen
- Signale werden verstärkt und temperaturkompensiert
- Sehr klein für den Einbau in schwierigen Positionen
- Anschluss an alle gängigen Datenerfassungssysteme
Kompakte Sensorlösungen für dynamische Crash-Tests: Diese piezoresistiven Beschleunigungssensoren erfassen auch hohe Beschleunigungen zuverlässig und sind flexibel einsetzbar – selbst unter beengten Einbauverhältnissen. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision und Integration.
laden
laden