Testy dynamiki pojazdów

Kistler supplies engineers in vehicle dynamics with a complete sensor portfolio to capture relevant parameters.

Oferta produktów do dokładnych i wydajnych testów dynamiki pojazdów

Intensywne badania dynamiki pojazdów odgrywają istotną rolę w badaniach i rozwoju pojazdów. Niezależnie od tego, czy nacisk kładziony jest na osiągi sportowe, czy komfort, dostrojenie podwozia, układu napędowego i układów sterowania ma decydujące znaczenie dla uzyskania pożądanych właściwości pojazdu. W ten sposób producenci samochodów mogą wykorzystać niezrównane możliwości, aby radykalnie wyróżnić się na tle konkurencji.

Każdy projekt musi zawsze iść w parze z bezpieczeństwem pojazdu. Testy i walidacje zgodne z normami ISO są podstawowymi ocenami wymaganymi do opracowania pojazdów oferujących wyjątkowe wrażenia z jazdy, które zapewniają również poczucie bezpieczeństwa podczas jazdy – zarówno w przypadku samochodów osobowych poruszających się po zwykłych drogach, jak i samochodów wyścigowych w sportach motorowych oraz pojazdów autonomicznych.

Układy sterowania, takie jak ABS i ESC, muszą być prawidłowo dostrojone, aby zapewnić pożądane zachowanie i wrażenia z jazdy. Precyzyjną charakterystykę dynamiki podłużnej i poprzecznej pojazdu można uzyskać wyłącznie na podstawie pomiarów kątów poślizgu bocznego i dryfu. Szczególnie w sportach motorowych pomiary tych parametrów ruchu dla dynamiki pojazdu mogą być kluczem do uzyskania decydującej przewagi konkurencyjnej.

Pole position gwarantowane! Dzięki naszej dokładnej i wydajnej ofercie czujników do dynamiki pojazdu można:

Pomagamy Państwu, oferując kompletne modułowe rozwiązania w zakresie technologii pomiarowej, a nasi doświadczeni eksperci zapewniają wsparcie na miejscu podczas testów pojazdów – dzięki czemu mogą Państwo osiągnąć optymalną dynamikę pojazdu.

Odkryj naszą ofertę w zakresie testowania dynamiki pojazdów:

od optycznych czujników prędkości, przez koła pomiarowe, po czujniki wektora koła i wysokości – wszystko z jednego źródła

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.