Systemy pomiarowe i testowe dla przemysłu oponiarskiego

Kistler offers high-tech measuring and testing systems for the tire industry as well as tire research and testing.

Wykorzystaj w pełni najwyższą wydajność

Branża oponiarska musi sprostać rosnącym wymaganiom, które dotyczą również systemów pomiarowych stosowanych przez projektantów i producentów opon podczas testów opon. Opony samochodowe muszą spełniać coraz wyższe oczekiwania i być zgodne z bardziej rygorystycznymi normami międzynarodowymi. Największy nacisk kładzie się na zużycie paliwa i emisję hałasu, a także na bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Prowadzi to do ciągłego wzrostu liczby wydawanych homologacji opon, ponieważ rosnąca liczba wariantów wyposażenia każdego modelu pojazdu znajduje również odzwierciedlenie w różnych opcjach opon, co skutkuje indywidualnymi specyfikacjami dla producentów OEM. Ponadto każdy producent samochodów priorytetowo traktuje różne właściwości opon, takie jak sterowność, osiągi sportowe lub komfort jazdy. 

Elektromobilność również stawia nowe wymagania dotyczące specyfikacji opon – między innymi ze względu na zwiększoną masę i wyższy moment obrotowy pojazdów elektrycznych. Wyższe obciążenia wymagają opon o zwiększonej sztywności bocznej, a droga hamowania ulega wydłużeniu. Niższe opory toczenia pomagają poprawić efektywność energetyczną, a tym samym zwiększają zasięg pojazdu. Niższy poziom emisji hałasu oznacza komfort w kabinie pasażerskiej – a kryterium to staje się niezwykle ważne teraz gdy wyeliminowano hałas silnika spalinowego. Jednak natychmiastowy moment obrotowy podczas ruszania prowadzi do szybszego zużycia i/lub zmniejszenia osiągów. 

Istnieje zapotrzebowanie na opony „szyte na miarę”. Elastyczne możliwości testowania i krótszy czas testów są kluczem do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Wyposażone do każdego testu opon – graj bezpiecznie dzięki naszym systemom pomiarowym i testowym dla branży oponiarskiej

  • Szybkie zatwierdzanie
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Krótki czas testowania dzięki wysokiej niezawodności opartej na maksymalnej powtarzalności

Korzyści płynące z zastosowania systemów pomiarowych i testowych firmy Kistler dla przemysłu oponiarskiego i konstruktorów opon

Bezpieczna i trwała inwestycja

  • Długa żywotność dzięki solidnej i trwałej konstrukcji
  • Niskie koszty konserwacji
  • Do stacjonarnych i mobilnych testów opon
  • Idealne do modernizacji stanowisk testowych opon
  • Ogólnoświatowa obsługa techniczna zapewniana przez nasze lokalne centra serwisowe

Niezawodność

  • Ponad 25 lat doświadczenia w testowaniu opon
  • Wysokoprecyzyjne piasty pomiarowe, czujniki pomiarowe i przetworniki sił na kole zapewniające wiarygodne dane pomiarowe
  • Sprawdzone systemy testowe oparte na wieloletnim doświadczeniu wszystkich wiodących światowych producentów opon, samochodów i stanowisk testowych
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Wydajność

  • Piasta pomiarowa opracowana specjalnie do pomiarów wysoce dynamicznych i długoterminowych
  • Łatwa obsługa
  • Różne technologie (piezoelektryczna, tensometryczna i optyczna) zapewniające optymalne dostosowanie do wymagań testowych

Podczas każdego testu opon warto skorzystać z piast pomiarowych, czujników pomiarowych i przetworników siły koła Kistler RoaDyn – niezależnie od tego, czy chodzi o pojazdy z silnikami spalinowymi, EV, NEV czy PHEV!

Nasze systemy pomiarowe i testowe dla przemysłu oponiarskiego, takie jak piasty pomiarowe RoaDyn, czujniki pomiarowe i przetworniki sił na kole, rejestrują siły i momenty koła na stanowiskach testowych opon w laboratoriach i na mobilnych pojazdach testowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji przepływ siły jest zoptymalizowany i możliwie bliski normalnym warunkom eksploatacji. Eliminuje to praktycznie wszelkie wpływy uboczne, takie jak rozdzielanie siły, tarcie w prowadnicach lub wpływy spowodowane długimi ramionami / dźwigniami. Każdy łańcuch pomiarowy skonfigurowany do konkretnego testu opon jest uzupełniony o dopasowaną elektronikę, aby uprościć wdrożenie na stanowisku testowym.

Systemy pomiarowe i testowe dla przemysłu oponiarskiego – dostarczamy kompletny łańcuch pomiarowy do Państwa zastosowań – wszystko z jednego źródła.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.