Systemy monitorowania i kontroli tworzyw sztucznych

With ComoNeo, Kistler offers a process monitoring and control system enabling a networked injection molding production.

Systemy monitorowania i kontroli zapewniają stałą jakość produktów formowanych wtryskowo

Wizja Przemysłu 4.0 stała się już odrębną rzeczywistością w sektorze formowania wtryskowego. Nowe podejście do produkcji koncentruje się na ciągłej digitalizacji – prowadzącej do poprawy jakości produktów i zwiększenia efektywności kosztowej. Wtryskarki wyposażone w systemy Kistler do monitorowania i sterowania procesami są idealnie przygotowane do spełnienia wymagań cyfrowej sieci. Sieci informacyjne i zarządzanie danymi zyskują na znaczeniu w miarę postępu w kierunku Przemysłu 4.0.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.