Obrotowe dynamometry (RCD) do bezpośredniego pomiaru sił skrawania na krawędzi skrawającej

The first wireless RCD with a piezoelectric sensor

W procesach obróbki skrawaniem wszystko jest nastawione na zwiększenie wydajności. Dynamometr obrotowy (RCD) jest narzędziem diagnostycznym, które umieszcza się bezpośrednio we wrzecionie obrabiarki. Dzięki zastosowaniu RCD siły skrawania działające na krawędź są mierzone bezpośrednio na obracającym się narzędziu – nawet w przypadku bardzo złożonych procesów obróbki. Na podstawie zmierzonych danych można analizować i optymalizować proces skrawania.

RCD firmy Kistler oparte są na piezoelektrycznej technologii pomiarowej. Metoda ta zapewnia doskonałe wyniki w porównaniu z innymi technologiami, a jakość sygnału nie ma sobie równych na całym świecie. Kluczowa cecha: wysoce dynamiczne rejestrowanie sił. Zasada działania technologii piezoelektrycznej umożliwia przełączanie zakresów pomiarowych – w przypadku RCD zaleta ta ma pełne zastosowanie, gdy użytkownicy muszą wybrać odpowiedni zakres. Jedno urządzenie zawsze zapewnia optymalną rozdzielczość dla procesów wykańczania, a także wysoką wydajność procesów skrawania.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.