Prasy serwo


Czym jest prasa serwo?

Do pras serwo należą m.in. elektromechaniczne systemy łączenia, służące do wytwarzania różnego rodzaju połączeń w procesach takich jak wciskanie, kalafatowanie, nitowanie, wytłaczanie, clinching itp. Są stosowane zarówno w automatycznych liniach produkcyjnych, jak i na ręcznie obsługiwanych stanowiskach pracy.
Systemy te są często wykorzystywane w całej branży motoryzacyjnej, w zastosowaniach takich jak pojazdy o nowej energii (NEV), montaż silników i skrzyń biegów, układy kierownicze, podwozia, hamulce, pompy wtryskowe i poduszki powietrzne, a także w różnych silnikach elektrycznych, np. w wycieraczkach szyb. Do innych ważnych obszarów zastosowań należą sektor wyrobów medycznych, przemysł elektroniczny i AGD oraz elektronarzędzia.

Prasy serwo w akcji: dzięki wysokiej efektywności energetycznej te elektromechaniczne systemy łączenia pomagają chronić klimat.
Prasy serwo są niezwykle energooszczędne, dzięki czemu przyczyniają się do ochrony klimatu.

System łączenia, taki jak prasa serwo, składa się zazwyczaj z modułu łączącego (zwanego także „wrzecionem łączącym”), wzmacniacza serwo oraz jednostki oceny siły i przemieszczenia. Do zapewnienia jakości stosuje się systemy monitorowania procesu. Na podstawie danych z czujników siły i przemieszczenia oceniają one i dokumentują przebiegi siły w funkcji przemieszczenia (krzywe XY) dla procesów łączenia i wciskania.

Oprócz monitorowania proces można również kontrolować w czasie rzeczywistym. Do tego celu dostępne są różne funkcje standardowe, w tym odcięcie i regulacja siły, wykrywanie gradientu i punktu przegięcia, a także łączenie w oparciu o sygnał lub położenie.

Jakie korzyści oferują prasy serwo lub elektromechaniczne systemy łączenia w porównaniu z hydraulicznymi lub pneumohydraulicznymi systemami łączenia?

Prasy serwo lub elektromechaniczne systemy łączenia coraz częściej zastępują konwencjonalne systemy hydrauliczne lub pneumohydrauliczne. O wyborze tej technologii decydują przede wszystkim lepszy bilans energetyczny, precyzyjna regulacja i elastyczność oraz niższy TCO (całkowity koszt posiadania).

Prasy serwo i/lub elektromechaniczne systemy łączenia:

  • wnoszą cenny wkład w ochronę klimatu dzięki lepszemu bilansowi energetycznemu, co daje potencjał redukcji emisji CO2 nawet o 90% w porównaniu z innymi technologiami*
  • poprawiają i gwarantują jakość produktów dzięki monitorowaniu procesu w trakcie produkcji
  • zwiększają wydajność instalacji dzięki mniejszej ilości braków, co obniża koszty eksploatacji

Gdzie stosuje się prasy serwo / elektromechaniczne systemy łączenia?

  • Branża motoryzacyjna i przemysł dostawców
  • Przemysł wyrobów medycznych
  • Przemysł elektroniczny
  • Przemysł AGD
  • Elektronarzędzia

* Badanie Uniwersytetu w Kassel (2012)