Wideband Zener barrier, 12 V wideband / 5252A1

Wideband Zener barrier, 12 V wideband
5252A1
18029865
  • 12 VDC pass, 13.7 VDC clamp voltage
  • Conforms to ATEX directives 94,9,EC and 2014,34,EU II 1GD IEC,EN60079-11; CSA Class I, Zone 0 and Class II, Zone 20
  • Cut-off frequency: 6 MHz
  • Applicable for Type 8852A Acoustic Emission (AE) measuring chain (Type 8152C AE sensor and Type 5125C AE coupler)
Na zapytanie
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Zener barrier with a wideband of 12 V.
Załadunek
Załadunek