Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (10 mm, KIAG 10-32 pos. int., 3 m cable) / 9241CA3

9241CA3
18007498
- Piezoelectric sensor, measuring range: 0 … 500 με
- Nominal sensitivity: –15 pC/με
- Dimensions: DxL (mm) 10x18
- Integrated high temperature cable with KIAG 10-32 pos. int. connector (3 m)
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-500 … 500 μεZaładunek
Załadunek
Załadunek