Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (8 mm, KIAG 10-32 pos., 3 m cable) / 9240AA3

9240AA3
18030743
- Piezoelectric sensor, measuring range (transversal): 0 … 500 με
- Nominal sensitivity: –9.5 pC/με
- Dimensions: DxL (mm) 8x14.5
- Output connection: KIAG 10-32 pos. with high temperature cable (3 m)
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Measuring ranges
Measuring range [µε]
0 … 500 μεZaładunek
Załadunek
Załadunek