Miniature industrial charge amplifier with IO-Link (mICA), ±5000 pC / 5028A531

5028A531
18042378
- Charge amplifier with measuring range ±200 … ±5000 pC
- IO-Link operation at 600 μs cycle time
- Custom scaling of analog output from 4% to 100% nominal range
- Output signal: ±10 V with 6.25 kHz bandwidth
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Measuring ranges
Measuring range [pC]
200 … 5000 pCZaładunek
Załadunek
Załadunek