Miniature industrial charge amplifier with IO-Link (mICA), ±500 pC / 5028A521

5028A521
18042377
- Charge amplifier with measuring range ±20 … ±500 pC
- IO-Link operation at 600 μs cycle time
- Custom scaling of analog output from 4% to 100% nominal range
- Output signal: ±10 V with 6.25 kHz bandwidth
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Measuring ranges
Measuring range [pC]
20 … 500 pCZaładunek
Załadunek
Załadunek