Miniature industrial charge amplifier with peak detection, range ratio 10:1, max ±50000 pC, TNC neg. / 5039A311

5039A311
18004549
- Charge amplifier with two custom measuring ranges (ratio 10:1, 5000 … 50000 pC)
- Analog peak output: 0 … 10 V (positive peaks only)
- Charge input: TNC neg.
- Output signal: ±10 V
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Measuring ranges
Measuring range [pC]
5000 … 50000 pCZaładunek
Załadunek
Załadunek