Inductive sensor, proximity switch, switching distance 1 mm, 10 x 28 mm, plug M8 3-pin / ISS-10-28-1

ISS-10-28-1
18037202
- Inductive sensor with switching distance 1 mm
- Dimensions: WxL (mm) 10x28
- Switching function normally open (NO)
- Connection: M8 plug, 3-pin
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCZaładunek
Załadunek
Załadunek