Inductive sensor, proximity switch, switching distance 1.5 mm, ø 4 x 25 mm, free cable end / IS-4-25-1,5

IS-4-25-1,5
18037188
- Inductive sensor with switching distance 1.5 mm
- Dimensions: DxL (mm) 4x25
- Switching function normally open (NO)
- Connection: free cable end
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mAZaładunek
Załadunek
Załadunek