Inductive distance sensor, measuring range 0.5 ... 2 mm, analog output 0 … 10 VDC, 20 x 30 mm, plug M8 3-pin / ISS-20-30-1-A

ISS-20-30-1-A
18037266
- Inductive distance sensor with measuring range 0.5 ... 2 mm
- Dimensions: WxL (mm) 20x30
- Analog output voltage: 0 ... 10 VDC
- Connection: M8 plug, 3-pin
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Electrical properties
Load resistance Rl
5 kΩZaładunek
Załadunek
Załadunek