Integrated Joining System, 2.5 kN servo press, 200 mm stroke, 250 mm/s speed, with holding brake, STO and SBC / 2168A-F025-D020-S025

2168A-F025-D020-S025
18050797
- Fully integrated electromechanical joining module with maXYmos NC process monitoring system
- Measuring range: 2.5 kN
- Stroke: 200 mm
- Speed: 250 mm/s
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Measuring ranges
Required force
2.5 kNZaładunek
Załadunek
Załadunek