Rozwiązania programowe dla producentów form wtryskowych

Software solutions for data management and process optimization

Zarządzanie danymi i optymalizacja procesów

Kistler oferuje portfolio rozwiązań wspierających łańcuch wartości w procesie formowania wtryskowego – od czujników, technologii instalacji i połączeń po urządzenia do monitorowania i kontroli procesów, a także dodatkowe rozwiązania programowe.

Dane procesowe pozyskane za pomocą naszych systemów monitorowania zawierają cenne informacje. Dane te – pochodzące z produkcji – stanowią podstawę do podejmowania wiarygodnych decyzji przez wtryskownie. Dlatego też dane te muszą być niezawodnie przechowywane i udostępniane do wizualizacji oraz dalszej oceny. W idealnym przypadku są one następnie wykorzystywane do dokumentacji, ciągłej optymalizacji procesów i ulepszania procesu wtrysku tworzyw sztucznych.

Nowoczesne systemy baz danych dla danych procesowych są zaprojektowane z myślą o dużych ilościach danych i oferują wydajność dostosowaną do ich pojemności. Algorytmy uczenia maszynowego są coraz częściej wykorzystywane do pozyskiwania informacji na podstawie obszernych danych: algorytmy te identyfikują również złożone korelacje zgodnie z wymaganiami użytkowników i przetwarzają je zgodnie z ich specyfikacjami. Kistler oferuje odpowiednie systemy oprogramowania do wszystkich aspektów zarządzania danymi procesowymi w operacjachformowania wtryskowego. Użytkownicy tych rozwiązań mogą być pewni maksymalnej przejrzystości – klucza do podejmowania trafnych i wiarygodnych decyzji.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.