KiTraffic Digital

KiTraffic Digital, the unique Weigh In Motion solution

Rozwiązanie do ważenia dynamicznego WIM

KiTraffic Digital to znacznie więcej niż tylko kolejny system pomiaru masy pojazdów w ruchu (WIM): firma Kistler ma zaszczyt zaprezentować najbardziej zaawansowaną na świecie cyfrową platformę WIM. Dzięki wyjątkowej dokładności i szeregowi inteligentnych funkcji KiTraffic Digital wykorzystuje potencjał cyfryzacji, aby zrewolucjonizować przyszłość bezpieczeństwa na drogach.

Obciążenia ruchem drogowym – a w szczególności przeładowane pojazdy – mają znaczący wpływ na stan dróg i mostów. Jakie jest rozwiązanie? KiTraffic Digital firmy Kistler, oparty na najnowocześniejszych czujnikach i precyzyjnej inżynierii, zapewnia dokładne pomiary masy pojazdów poruszających się z dowolną prędkością w czasie rzeczywistym. System ten wykorzystuje technologię cyfrową do identyfikacji przeładowanych ciężarówek – co jest kluczem do wysoce skutecznej ochrony infrastruktury drogowej.

Wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości

Każdy czujnik jest w 100% przetestowany i skalibrowany fabrycznie

Niezawodna technologia kwarcowa – ponad 100 000 czujników sprzedanych na całym świecie

Minimalna ingerencja w drogę dzięki niewielkiej szczelinie w nawierzchni

Niskie koszty instalacji bez konieczności stosowania ciężkiego sprzętu

Długa żywotność poparta 30-letnim doświadczeniem firmy Kistler

Gain access to cutting-edge digital features

Rozwiązanie, które doskonale sprawdza się również w wielu innych zastosowaniach poza systemem WIM

[object Object]

Bezpośrednie kontrole masy i opon

[object Object]

Wstępna selekcja pojazdów z nadmiernym obciążeniem

[object Object]

Projektowanie infrastruktury oraz utrzymanie dróg i mostów

[object Object]

Cele badawcze i naukowe

Zobacz nasze historie sukcesu

  • Instytut Inżynierii Drogowej niemieckiego Uniwersytetu RWTH w Akwizgranie wybrał system KiTraffic Digital firmy Kistler do realizacji swojego pionierskiego projektu badawczego „Digital Twin Road”
  • W 2023 roku dziesięć czujników Lineas Digital zostało płynnie zintegrowanych z niemiecką ruchliwą autostradą A1 – bez konieczności specjalnego przygotowania nawierzchni lub ponownego układania asfaltu
  • Specjalny układ czujników został zaprojektowany wyłącznie na potrzeby tego projektu – co podkreśla zaangażowanie firmy Kistler w oferowanie elastycznych opcji rozmieszczenia i spełnianie potrzeb klientów
Autostrada A7 (Szwajcaria)
  • Policja drogowa i wodna szwajcarskiego kantonu Thurgau korzysta z systemu KiTraffic Digital Weigh In Motion (WIM) – najdokładniejszego na świecie systemu pomiaru masy pojazdu w ruchu – w celu zwiększenia skuteczności kontroli przeciążenia pojazdów użytkowych w lokalizacji Kefikon.
  • Rozwiązanie to zostało zainstalowane na szwajcarskiej autostradzie A7 pod koniec 2020 roku, a w 2021 roku przeszło kompleksową certyfikację. Później zostało rozszerzone, aby obejmować oba kierunki ruchu, a także wszystkie pasy ruchu, w tym pobocza.
  • Dzięki precyzyjnej kontroli obciążenia osi i masy całkowitej (odchylenie: ≤2,5%) pojazdów poruszających się z prędkością od 10 do 130 km/h system WIM zapewnia skuteczną wstępną selekcję przeładowanych ciężarówek i samochodów dostawczych.

Ponad 400 czujników Lineas Digital

zainstalowane na całym świecie od 2018 roku

Ponad 60 elementów czujnikowych

wbudowany w każdy czujnik Lineas Digital

Ponad 30 lat innowacji

dzięki unikalnej technologii kwarcowej

Ponad 8 lat doświadczenia w terenie

sprawdzone w praktyce

Szukasz rozwiązania WIM, które zapewni sukces Twojemu nadchodzącemu projektowi?

Skontaktuj się z nami – wspólnie zdefiniujemy przyszłość WIM!