Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główny
Przejdź do Stopka
Zarejestruj się, aby uzyskać pełny dostęp do informacji o cenach, dostępności i ofertach. Aktywacja konta trwa zazwyczaj 1–2 dni robocze.
Produkty
Back
Branże i zastosowania
Back
Usługi i wsparcie
Back
Centrum wiedzy
Back
Praca i kariera
Back
O nas
Back
Skontaktuj się z nami
Back
Skontaktuj się z nami
Polska | Polski
Dom
/
Produkty
/
Przewody i akcesoria
/
Kable
/
Cable, 5-pin, FPM or PTFE
Cable, 5-pin, FPM or PTFE / 4785A
4785A
Główne cechy/zalety
Diameter of 4.2 mm (FPM) or 3.0 mm (PTFE)
5-pin S103 plug or 5-pin S103 socket
Cable lengths from 2 to 10 m
Pokaż warianty
Opis
undefined
Warianty
Załadunek
Do pobrania
Załadunek