Konieczne jest poznanie wartości siły uderzenia, przyspieszenia oraz kierunku uderzenia w momencie zetknięcia się produktu z podłożem. Pomiar dużych sił uderzeniowych wymaga czujników o wysokiej sztywności oraz liniowości i niskim poziomie błędów przesłuchu. Oferujemy skalibrowane, jedno- i wieloskładnikowe rozwiązania w zakresie czujników siły i przyspieszenia, zapewniające precyzyjne pomiary. Czujniki piezoelektryczne mają znaczną przewagę nad czujnikami tensometrycznymi, które są również powszechnie stosowane w badaniach udarowych.
Niezrównana precyzja, długa żywotność, szerokie pasmo przenoszenia/krótki czas reakcji, długoterminowa stabilność działania, niezawodność oraz łatwa obsługa podczas wymagających procedur testów upadkowych/uderzeniowych sprawiają, że czujniki piezoelektryczne firmy Kistler są preferowanym wyborem.
Dynamometry piezoelektryczne do przeprowadzania testów upadkowych/uderzeniowych na elektronice użytkowej składają się zazwyczaj z czujników piezoelektrycznych, charakteryzujących się:
- Długowieczność i odporność dzięki wysokiej zdolności przeciążeniowej
- Dokładność pomiaru oparta na wyjątkowo wysokiej liniowości
- Znacznie wyższa częstotliwość odpowiedzi płyty siłowej zapewniająca szybki czas reakcji (w porównaniu z technologią tensometryczną) dzięki wysokiej sztywności
- Możliwość zewnętrznej regulacji zakresu za pomocą wzmacniacza ładunku (np. 5018A, 5167A) w celu optymalizacji zakresu pomiarowego dla danego zastosowania, aby jak najlepiej wykorzystać dostępny zakres dynamiczny
Do wyboru są:
- Gotowe dynamometry wieloskładnikowe
- Czujniki siły do samodzielnego montażu dynamometrów jedno- i trójskładnikowych
- Czujniki siły jednoskładnikowe
- Zestawy montażowe czujników siły jednoskładnikowych ze zintegrowanymi czujnikami (93x1)
- Custom Product Lane (CPL), specjalna usługa firmy Kistler w zakresie dynamometrów i innych urządzeń pomiarowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb
Ponieważ czas trwania i częstotliwość są odwrotnie proporcjonalne, płyta siłowa dynamometru musi być zaprojektowana tak, aby częstotliwość drgań własnych była co najmniej 3 do 5 razy wyższa niż oczekiwana zawartość częstotliwości w teście upadkowym.