キスラーが改良したmaXYmos BLで実証されているように、品質保証は複雑である必要はありません。 maXYmosシリーズの機器は、センサ信号をキャプチャし、信号波形を評価し、評価結果を即座に提供します。 maXYmosはプロセスサイクルを単独で制御することも、生産設備の制御システムの一部として機能することも可能です。 工程監視システムは、ピエゾ、ストレインゲージ、±10 Vセンサ、またはポテンショメータからの測定変数を記録し、トルクと角度を評価するためにインクリメンタルセンサを接続することもできます。
製造工程における荷重変位のモニタリングに最適化された工程監視システム
2025年2月、ウィンタートゥール - キスラーは、製造工程における荷重変位のモニタリングをより簡単に実現する最適化された工程監視システムmaXYmos BL 5867Cを発表しました。この工程監視システムは、製造工程中の波形をリアルタイムで表示し、生産環境への統合のための拡張オプションと操作性の向上が特徴です。実績のあるmaXYmos製品ファミリーから生まれたコンパクトでコスト効率の高いこの製品は、XY曲線上の異なる測定変数をマッピングし、モニタリングすることができます。これは、医療技術、自動車、電気・電子産業における接合やプレス加工時の品質保証に特に有益です。

さまざまな生産環境における荷重変位監視のための、より多くのオプション
「maXYmos BLは、コストを最適化した製品として提供されており、最新の製造工程における基本的な品質保証のニーズに対応しています。一般的に、2つの測定変数をX軸とY軸のグラフで表示する場合は、どこでも使用できます」と、キスラー社の製品マネージャーであるStefan Kochは説明します。「工程監視システム maXYmos BL 5867C の新しい機能は、この汎用性に対応しており、将来的には製品シリーズ全体にも適用される予定です。
maXYmos BLは、直感的に操作できる大型の高コントラストタッチスクリーンで、ボックス、ライン、包絡線などのグラフィックオブジェクトを使用して評価をすばやく設定できるため、便利で使いやすい装置です。手動の工程では、測定中に測定波形をライブ表示できるというメリットがあります。設定はUSBポート経由でローカルに転送でき、記録された測定データのストレージメディアへの保存も可能です。バーコードリーダーやキーボードも周辺機器としてサポートされており、効率的なデータ入力が可能です。LDAPを介した個々のユーザープロファイルは一元管理でき、設定済みのユーザーグループには適切な権限を割り当てることができます。「これは品質保証に不可欠な機能です」と、キスラー社のセールスサポートを担当するEric Fischingerは説明します。「設定が権限のある担当者によってのみ変更されるように、アクセス権をより柔軟に割り当てる必要性が、お客様の間で高まっています。」
新世代の工程監視システムでは、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IPといった最も一般的なプロトコルを使用して産業用イーサネット経由で生産設備の統合が可能となり、PLCに直接接続できます。 maXYmos BLは、毎秒最大10個のプロセスを高速に評価することで、自動化プロセスに優れています。 maXYmos BLは、包括的なパラメータアクセスを実現するOPC UA経由でIIoT環境にも統合できます。
「スクリーンなしの新しいシステムは、複数のmaXYmosシステムが設置され、ローカルスクリーンが不要な複雑な生産ラインにおいて、さらなる省スペースと省エネを実現します」と、Stefan Kochはまとめます。「リモートプロセスモニタリングによる集中管理で、ウェブインターフェース経由でシステムにアクセスすることで、利便性と安全性の両方が実現します。さらに、デバイスステータスと識別情報が表示されるため、状況把握がさらに容易になります。
新世代の工程監視システムmaXYmos BLは、センサとI/O接続が同一であるため、従来モデルとの幅広い後方互換性を維持しています。しかし、その機能性と統合性は、より強力なmaXYmos TL(トップレベル)およびNC(数値制御)モデルにより近づいています。








![Optimized process monitoring system for force-displacement monitoring in industrial production [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-318e.webp)