大規模な水素経済の台頭は、採用すべき測定技術に課題をもたらしています。水素の拡散と蓄積は材料の脆化を促進し、さらに水素がセンサ素子に拡散することで測定結果の歪みを生じる可能性があります。
水素または代替水素の燃料で駆動する燃焼エンジンは実質的に排出ガスフリーであり、脱炭素化モビリティの実現を可能にします。エンジン開発者は、水素燃焼の最適化のため水素耐性センサーを必要としています。キスラーはこれに対応し、水素エンジンの低圧燃料供給レールにおける圧力測定に加え、ガス交換分析にも使用可能な水素用途の絶対圧センサ4012Aを開発しました。
燃料電池の開発が進む中、持続可能なエネルギー供給を実現するための新たなアプローチが浮上しています。新しい絶対圧センサ4012Aは、燃料電池における低圧の水素圧力を監視するために使用できます。この絶対圧センサは、2つの測定範囲(20barと50bar)を備えています。


![Hydrogen combustion: Kistler launches a new absolute pressure sensor to measure hydrogen pressure [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-960e.webp)