Due to their flexible and lightweight structure planes are particularly exposed to vibrations – even in steady state. Vibration testing at the ground and in flight is therefore indispensable for safe operation of any aircraft. Kistler provides a great variety of accelerometers (IEPE, MEMS, DC-response) to fulfill many different requirements.
Vibration testing on aircraft
![Vibration testing on aircraft [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSHeading_1100x420/vibration-testing-16599.webp)
取り扱いが簡単
クリップまたはハウジングを用いることでセンサ軸を柔軟に迅速かつ簡単に設置することができます。フラットな周波数応答
モーダル加速度センサは、特に低周波数域に対してフラットで再現性のある周波数応答を特徴としています。また、御要求により低周波域での校正証明書と位相応答の特性を提供しています。低ノイズ
セラミック素子の加速度センサは、対象物の振る舞いを変えてしまう重い錘とならないので小さい信号の測定が可能です。TEDS機能
IEEE 1451.4 TEDSは、入力エラーと記録管理作業を最小限に抑えるために、センサパラメータをTEDS対応のアンプに自動的に転送します。優れた温度安定性
PiezoStar素子のIEPE加速度計は、温度が25℃~-55℃でセンサ感度がほぼ同じです。小型
DC応答加速度計とIEPE加速度計は小型のため限られたスペースへの取り付けが可能です。接地絶縁
アルマイトのセンサ取付け具は接地絶縁を確実にします。これにより、測定信号にノイズが生じるグランドループの問題を回避します。簡単な取り付け
いくつかのセンサは、ネジ取付け用に設計された取り付け穴があります。これにより、センサを回転させ、所望のケーブル位置や測定軸の向きを出すことができます。Learn more in our glossary

EN 9100 (AS9100) certification
What is meant by a certification according to EN 9100 (AS9100)? What is the purpose of an EN 9100 (AS9100) certification and what are the benefits?

High-temperature accelerometer
What is a high-temperature accelerometer? How does a high-temperature accelerometer work?

Modal analysis
What is and what purpose does modal analysis serve? How does it function and what physical parameters are thereby determined?
相談が必要ですか?
私たちの専門家は、クリックするだけでアクセスできます。

![Solutions for aviation testing [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-213e.webp)
![Design trends in modal [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-268e.webp)
![JBEAM Measurement Data Evaluation [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-713e.webp)
![AS9100 D certificate granted to the facility of the Kistler Group site in the U.S. [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-240e.webp)