筒内圧計測は、2 ストロークおよび 4 ストロークエンジンのモニタリングで重要な役割を担い、他のどのパラメータよりも重要な情報を提供します。この情報は、保守間隔の最適化、損傷の早期検出、排ガス規制の確実な順守、燃料消費の低減などを始めとする、非常に幅広い目的で使用できます。
キスラーのオフライン筒内圧モニタリングの利点:
センサを定期計測用のインジケータバルブに素早く取付け可能
長期的安定性を備えた高精度センサによる正確な計測データ
取扱いが簡単な故障診断機器
高い動作温度に耐える堅牢なセンサ
大型エンジンの運用では安全性と信頼性が最優先されます。今すぐ弊社にお問い合わせください。



![Marine & Stationary [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-712e.webp)