ポータブルチャージアンプ 5811A

The new handheld charge amplifiers enable data analysis in situ.

データ記録、絶縁テスト、品質保証を簡単に

キスラー製5811Aシリーズのポータブルチャージアンプ、トランスミッタモニタ、絶縁テスタは、圧電式測定システムによるポータブルデータ記録の新たなスタンダードとなる製品です。 記録機能やさまざまな視覚化オプションを含むカスタマイズ可能な測定モードを特長とし、過酷な環境での使用に耐える堅牢な設計(IP54)となっています。

この製品はバージョンに応じて、絶縁テスト用、基準測定用、および試験プロセスパラメータやプロセス検証用の基準ツールのための、ポータブル測定デバイスとして使用できます。 スペースが非常に限られている現場においても、品質保証、自動データ記録、トラブルシューティングに最適な多機能のポータブルデバイスです。

測定結果とメタデータのシームレスなデジタル文書化により、圧電式測定システムの定期的なメンテナンス作業における効率が向上します。

ポータブルチャージアンプ5811Aを4分で解説

 

ポータブルチャージアンプ5811Aの汎用性 - あらゆる用途に適したモード

ハンドヘルドチャージアンプ 5811A – 特長と利点

Hassle-free on-site measurements with battery-powered device

可搬性

  • バッテリー駆動のチャージアンプとトランスミッタモニタにより、現場での測定が容易
[object Object]

測定のプリセット

  • ユーザー定義の測定設定により、繰り返し行う作業の迅速な調整が可能になり、効率が向上
[object Object]

データの記録と保存

  • デバイス上でのデータの記録と保存により、品質保証やさらなる分析が可能
Interaction with external systems (trigger input & analog output)

相互接続性

  • 外部システムとのシームレスな連携(トリガー入力およびアナログ出力) - 高い柔軟性
Vibration, shock, free fall and IP54 tested for operation in harsh environments

堅牢性

  • 振動および衝撃に対する試験済み - 過酷な環境での使用に最適(保護等級 IP54)
Extension of functionality as needed

機能ベースのライセンス

  • 機能の範囲は、必要に応じていつでもカスタマイズおよび拡張可能
Complete kit with all accessories included

オールインワンキット

  • ポータブルチャージアンプとトランスミッタモニターは、すべてのアクセサリーを含むコンプリートセットとして提供されます
Ensure full traceability

トレーサビリティのある校正

  • トレーサビリティのある校正済みのチャージアンプおよびトランスミッタモニタ - 基準測定システムでの使用に最適

相談が必要ですか?

私たちの専門家は、クリックするだけでアクセスできます。