定期校正は測定機器の精度と安定性を確実に監視し、製造工程の管理を満足するものにする唯一の方法であり、信頼性の高い測定結果の基礎となります。国もしくは国際標準にトレーサブルな校正は一般的になりつつあります。
需要の高まりに応じてキスラーグループでは新たに低荷重用圧電式力センサおよび測定チェーンの認定校正サービスを開始致しました。この新たなサービスでは、ISO17025の認定を受けたキスラーの事業所において1-50Nの範囲でトレーサブルな校正を提供致します。圧電式力センサーおよび測定チェーン向けの動的な校正手法は非常に小さな測定不確かさを実現します。これは関連する業界からの非常に高い要求を満たすものです。