圧電式プレスフォースロードセル、力変換器、Fz max 0 ~ 5 kN / 9323AAA

9323AAA
18042227
- すぐに測定可能な、プリロードおよび校正済みのプレス荷重変換器。
- 校正範囲 Fz: 0 ~ 0.005 kN, 0 ~ 0.05 kN, 0 ~ 0.5 kN, 0 ~ 5 kN
- 感度:≈-33 pC/N
- 寸法: 奥行×高さ (mm) 20×26
お問い合わせください
ご要望に応じて
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNプレスフォースシリーズのこの力変換器は、動的および準静的な力の測定に最適です。工場出荷時にプリロードが施され、実用的な設計により、すぐに使用できます。プレスフォースロードセルは圧電式測定原理に基づいています。圧電素子に作用する力はセンサの出力に比例した電荷を圧電素子に加わる力に比例した電荷を出力します。センサに接続されたチャージアンプは、それに対応する電圧(例:0~10V)を出力します。使用するセンサに応じて、圧縮力範囲の最大16%までの引張力を測定できます(この範囲の校正は行われません)。例えば、圧入後の引抜力等の測定も行うことができます。
読込み中
読込み中