工業生産向けハイエンドプロセスモニタリングシステム maXYmos TL / 5877B0

5877B0
18032009
- カスケード可能なプロセスモニタリングシステム(最大8 XYチャンネル)
- 幅広い評価対象(カーブあたり最大10EO)
- EOのXY方向への動的参照
- 108の測定プログラムと20の修士プログラム
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 1000000 pCmaXYmos TLは、工業生産、テストシステム、および製造アプリケーションにおけるX-Y信号のトップレベルのプロセス評価用です。
アプリケーション
プロセスモニタリングシステム maXYmos TL は、関連する 2 つの測定変数の X-Y カーブを記録、分析、評価します。このシステムにより、アセンブリの単一生産工程または製品全体の品質を、確実かつ独立して制御および文書化することができます。これにより、生産および工程の管理者は、品質と OEE を向上させるために必要な統計的証拠を得ることができます。
統合
maXYmosは、産業用イーサネット、フィールドバス、OPC-UAを介してプラント制御システムに完全に統合することができます。 オプションのディスプレイにより、maXYmosは個々のワークステーションを計測する独立したシステムとして操作できます。また、VNC、暗号化されたブラウザアクセス、または信号の切り替えだけで、リモートで操作することもできます。
品質データは、生産ネットワーク経由でサーバーに保存したり、分離された測定器のためにUSBスティック経由で取り出すことができます。
The photos and illustrations show the product partly with accessories, as well as in the application context.
写真は一部付属品とアプリケーションの状況を示しています。
特定の機能はライセンスが必要で、ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。Please refer to the data sheet for order scope.
読込み中
読込み中