高機能型工程監視システム maXYmos TL、測定範囲とライセンスを設定可能 / 5877B Config

高機能型工程監視システム maXYmos TL、測定範囲とライセンスを設定可能
5877B Config
18047207
  • maXYmos プロセス監視システムの設定可能な項目
  • 測定範囲 標準100~1M pCまたは小型~0~10'000 pC
  • 豊富な機能、ライセンスによる操作と接続性の拡張
  • オプションでFDAおよびMDRに準拠
ご要望に応じて
ご要望に応じて

maXYmos TLは、製造工程、テストシステム、およびその他の製造アプリケーションにおけるX-Y線図の高機能なプロセス評価システムです。
- 5877B0 maXYmos TL、標準バージョン100...1,000,000pC
- 5877B2 maXYmos TL ML、医療技術~0~10'000pC、FDAおよびMDRに準拠
- 5877B3 maXYmos TL L、標準バージョン~0...10'000pC

- 接続とセキュリティ:LDAPSを含む拡張ユーザー管理、柔軟なユーザーグループ、ネットワークプリンタ
- マルチポイントキャリブレーション:センサー信号の線形化
- 監査証跡:継続的なロギングと変更の理由付け

maXYmosは、産業用Ethernetまたはフィールドバス、OPC UAを介してプラント制御システムに完全に統合できます。 オプションのディスプレイにより、maXYmosは個々のワークステーションを計測する独立したシステムとして操作できます。また、VNC、暗号化されたブラウザアクセス、または信号の切り替えだけで、リモートで操作することもできます。 また、VNC、暗号化されたブラウザアクセス、または信号の切り替えだけで、遠隔操作することもできます。
品質データは、生産ネットワーク経由でサーバーに保存したり、独立して稼働する操作の装置用にUSBメモリ経由で取得することができます。

特定の機能はライセンスを購入する必要があり、ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
一部の機能はライセンス購入が必要で、ファームウェアのアップデートが必要になる場合があります。

 

 

 

 

読込み中
読込み中