maXYmos TL および maXYmos NC 用モニターケーブル、2.5 m / 1200A161A2,5

1200A161A2,5
18013105
- maXYmos プロセス監視システムの表示モジュールと測定モジュールを分離するケーブル
- 片面IP67
- コネクターD-Sub高密度26ピン正-26ピン負。
- 長さ:2.5m
Upon request
ご要望に応じて
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67このモニタケーブルは、maXYmos TL および NC プロセスモニタシステムのディスプレイモジュール (DIM) と、両ユニットが分離している場合の測定モジュール (MEM) を接続します。このようにして、両方のシステムコンポーネントをフレキシブルに、互いに離れた場所に設置することができます。
読込み中
読込み中