ミネラル絶縁熱電対、400℃、Jタイプ、長さ150 mm / 6196A150

6196A150
18044476
- 温度変化に対する応答時間が短い鉱物絶縁熱電対で、制御システム内の高速反応を実現
- 機械的ストレスに強い
- 柔軟で薄肉のミネラル絶縁ケーブル
- DIN EN 60584およびANSI 96.1に準拠したタイプJの鉄/キュプロ・ニッケル
お問い合わせください
ご要望に応じて
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 400 °C6196A150型ミネラル絶縁熱電対は、金型温度の変動、冷却流路の流量変動や閉塞の監視に最適です。
読込み中
読込み中