アダプターケーブル、変位センサー x 1 - maXYmos MEM x 5 / 1200B156A5

アダプターケーブル、変位センサー x 1 - maXYmos MEM x 5
1200B156A5
18033638
  • 変位センサーを複数のmaXYmosユニットに接続するためのアダプターケーブル
  • センサー側:D-Sub15ピン・メス1個
  • 電子機器側:D-Sub15ピン・オス×5
  • 長さ:評価ユニットあたり0.3m
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Cable properties
Cable length
0.3 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 15-pole neg.
Connection type (amplifier)
D-Sub 15-pole pos., D-Sub 15-pole pos., D-Sub 15-pole pos., D-Sub 15-pole pos., D-Sub 15-pole pos.
このアダプタケーブルを使用すると、1 つの変位センサを共通の変位信号として 5 台の maXYmos 評価ユニットに接続できます。maXYmos ユニット間の最大長は 0.3 m です。
読込み中
読込み中