アダプターケーブル、変位センサー x 1 - maXYmos MEM x 3 / 1200B156A3

アダプターケーブル、変位センサー x 1 - maXYmos MEM x 3
1200B156A3
18033636
  • 変位センサーを複数のmaXYmosユニットに接続するためのアダプターケーブル
  • センサー側:D-Sub15ピン・メス1個
  • 電子機器側:D-Sub15ピン オス×3
  • 長さ:評価ユニットあたり0.3m
お問い合わせください
お問い合わせください
ご要望に応じて
Cable properties
Cable length
0.3 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 15-pole neg.
Connection type (amplifier)
D-Sub 15-pole pos., D-Sub 15-pole pos., D-Sub 15-pole pos.
このアダプタケーブルを使用すると、1 つの変位センサを 3 台の maXYmos 評価ユニットに共通の変位信号として接続できます。maXYmos ユニット間の最大長は 0.3 m です。
読込み中
読込み中