射出成形用プロセス監視・制御システム ComoNeo、8つのキャビティ圧力センサ、1 x 8チャンネル、8つの温度センサー / 5887B2

5887B2
18050271
- 8つのキャビティ圧力入力(1 x 8チャンネルコネクター)付きプロセス監視および制御システム
- 1×8チャンネルコネクターによる8つの電圧入力(空洞壁温度など
- 16kHzサンプリング・レート/チャンネル
お問い合わせください
ご要望に応じて
Product type
Product type
ComoNeo射出成形のキャビティ圧力をベースとした分析、最適化、モニタリング、および文書化のためのComoNeoプロセスモニタリングシステムは、あらゆる用途に適しています。
図は付属品を含むComoNeoを示しています。
読込み中
読込み中