プロセス監視システム maXYmos BL、ストレインゲージまたは電圧出力 ±10 V センサ用 Y チャンネル フロントパネル取付 Ethernet/IP、PROFINET、EtherCAT / 5867B1001

プロセス監視システム maXYmos BL、ストレインゲージまたは電圧出力 ±10 V センサ用 Y チャンネル フロントパネル取付 Ethernet/IP、PROFINET、EtherCAT
5867B1001
18019500
  • 測定関数Y(X)、Y(t)、Y(X,t)またはX(t)を持つプロセス監視システム
  • 4つの評価オブジェクトと、カーブごとに最大8000組のXY値
  • 16種類の部品に対応する16種類の測定プログラム
  • フロントパネル取り付け
On request
Upon request
ご要望に応じて
Electrical properties
Input Y
Strain gauge, Voltage +/- 10 V
Input X
Potentiometric, Voltage +/- 10 V
Operation and installation
Application focus
Basic process evaluation for manual stations
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP
User interface
VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Power consumption, maximal
5 W
maXYmos BL プロセスモニタリングシステムは、ピエゾ式、ストレインゲージ式、ポテンショメトリック式、または ±10 V 信号出力のあるセンサーで測定可能な、相互に関連する 2 つの測定対象物の XY カーブを評価します。このシステムは、警告メッセージとアラームを自由に割り当てることができます。
読込み中
読込み中