プロセスモニタリングシステム maXYmos BL、ピエゾ式センサー用 Y チャンネル 机上または壁掛け、Ethernet/IP、PROFINET、EtherCAT / 5867B0011

The maXYmos BL process monitoring system evaluates XY curves of two interrelated measurands which can be measured with piezoelectric, strain gauge, potentiometric or any sensors with a ±10 V signal output.
5867B0011
18019498
  • 測定関数Y(X)、Y(t)、Y(X,t)またはX(t)を持つプロセス監視システム
  • 4つの評価オブジェクトと、カーブごとに最大8000組のXY値
  • 16種類の部品に対応する16種類の測定プログラム
  • デスクまたは壁掛け
お問い合わせください
お問い合わせください
ご要望に応じて
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pC
Electrical properties
Input Y
Piezoelectric
Input X
Potentiometric, Voltage +/- 10 V
Operation and installation
Application focus
Basic process evaluation for manual stations
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP
User interface
VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Power consumption, maximal
5 W
maXYmos BL プロセスモニタリングシステムは、ピエゾ式、ストレインゲージ式、ポテンショメトリック式、または ±10 V 信号出力のあるセンサーで測定可能な、相互に関連する 2 つの測定対象物の XY カーブを評価します。このシステムは、警告メッセージとアラームを自由に割り当てることができます。
読込み中
読込み中