プロセス監視システム maXYmos BL、圧電センサ用 Y チャンネル、フロントパネル取り付け Ethernet/IP、PROFINET、EtherCAT / 5867B0001

5867B0001
18026427
- 測定関数Y(X)、Y(t)、Y(X,t)またはX(t)を持つプロセス監視システム
- 4つの評価オブジェクトと、カーブごとに最大8000組のXY値
- 16種類の部品に対応する16種類の測定プログラム
- フロントパネル取り付け
お問い合わせください
ご要望に応じて
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pCmaXYmos BL プロセスモニタリングシステムは、ピエゾ式、ストレインゲージ式、ポテンショメトリック式、または ±10 V 信号出力のあるセンサーで測定可能な、相互に関連する 2 つの測定対象物の XY カーブを評価します。このシステムは、警告メッセージとアラームを自由に割り当てることができます。
読込み中
読込み中