アナログ・Lineas Weigh In Motionセンサー用ハンドヘルド絶縁テスター / 5811A00Q01

Handheld measuring device Type 5811A00 can be used as a service tool for testing insulation of piezoelectric measuring chains.
5811A00Q01
18049764
  • Lineas Weigh In Motionセンサーの初期測定と動作チェックに必要なハンドヘルド絶縁テスター
  • Lineas Type 9195GおよびLineas コンパクトType 9196A Weigh In Motionセンサに適合
  • 絶縁試験範囲 1x10E8 ~ 1x10E11 Ω
お問い合わせください
お問い合わせください
ご要望に応じて
Type 5811A00Q1ハンドヘルド絶縁計は、圧電式Lineas Weigh In Motionセンサの絶縁試験を行い、その結果を文書化するために本体に保存することができる、バッテリー駆動のポータブル絶縁計です。タッチスクリーン・ディスプレイに表示される直感的なユーザー・インターフェースで設定・操作が可能です。グラフィカル・ユーザー・インターフェースは、装置の設定を簡単かつ直感的に行うだけでなく、さまざまな測定値を表示します。評価ビューでは、測定されたプロセス信号がユーザー定義のリミット内にあるかどうかを確認できます。絶縁テスターは、測定された絶縁値を表示するだけでなく、ユーザー定義の限界値を持つゲージグラフで結果を視覚化し、結果の良し悪しを簡単に判断できます。さらに、このハンドヘルド・デバイスは、ユーザーが作成した測定設定のプリセットを保存することができます。これにより、繰り返し実行されるタスクを素早く変更できるだけでなく、これらのタスクが同一の設定で実行されるため、一貫したデータを得ることができます。
読込み中
読込み中