キャビティ圧力センサ、間接測定(φ6 mm、2.5 kN、200°C)、M4x0.35、1.5 m単線ケーブル、コネクタなし / 9211BG

9211BG
18007430
- 非常にコンパクトなキャビティ圧力センサ
- 3000barまでのキャビティ圧力に対応
- 交換可能なケーブル
- シングルワイヤテクノロジー
お問い合わせください
ご要望に応じて
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kN9211B型水晶圧電式力センサは、プラスチック射出成形時のエジェクタピン背後の間接的なキャビティ圧の測定に適しています。
読込み中
読込み中