サーボプレス NCFL

[object Object]

キスラーのサーボプレスシステム「NCFL」は、複数のストローク長を選択でき、短納期でのご提供を実現し、市場で新たに生まれつつる用途ならではの要件にも、より適切に対応できます。

キスラー製 サーボプレスシステム NCFL / 2167B シリーズ : シンプルで柔軟性が高く、コストを重視する接合プロセスに最適

[object Object]

2167B

ひずみゲージ式力センサを内蔵したサーボプレスシステム NCFL Type 2167B...は、11サイズをラインアップし、10 ... 100 kNの力範囲をカバーします。NCFLシリーズは、力-変位を監視する組立・接合プロセスに最適で、主にエアーハイドロ式または油圧式システムの代替として使用されます。

主な特長/利点

  • コスト効率に優れた設計
  • ストローク200 ~ 800 mm
  • 測定方向:押し
  • コンパクトな寸法
  • maXYmos NCによる統一された操作コンセプト
  • Safe Torque Off (STO)機能付きサーボドライバ