myKistlerカスタマーポータルの登録は簡単です。
- 1. メールアドレスを入力し、登録フォームを埋めてください。
- 2. 確認メール内のリンクをクリックしてメールアドレスを確認してください。
- 3. myKistlerチームがあなたのアカウントを確認します。
- 4. アカウントが承認されると、確認メールが送信されます。
- 5. すべてのmyKistler機能が利用可能になります。

myKistlerを通じて、キスラーとのパートナーシップの可能性を最大限に活用しましょう。当社のmyKistlerチュートリアルで、主要な機能をご案内します。近日中にリリース予定のmyProducts機能で、製品管理体験がさらに向上します。
チュートリアルを確認し、myKistlerで日常の業務をどのように簡素化できるかを体験してください。

myKistlerカスタマーポータルの登録は簡単です。
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/mein-profil-auf-mykistler_52756.webp)
「マイプロフィール」セクションでは、個人情報や会社情報を確認できます。
myKistlerアカウントが作成され有効になった後、これらの詳細情報は直接編集することができませんので、ご注意ください。
更新や修正が必要な場合は、プロフィールページに表示されているお問い合わせフォームのリンクをご利用ください。パスワードの変更は、このセクションからいつでも行うことができます。

「カートの保存」機能を使用すると、保存したカートを後で利用することができます。カートに名前を付けて、内容を確認しやすくしてください。
myKistler コックピットまたはmyKistler バーメニューからアクセスできる「保存したカート」リストには、保存したすべてのカートが名前、ID、保存日、数量、総額と共に表示されます。
「カートを有効にする」をクリックしてカートを再度有効化することができます。コピーを保持したい場合は、有効化する前に「このカートを保存済みカート一覧にコピーを残す」を選択してください。
有効化した後、カートはカートアイコンの下に表示され、通常通り購入手続きを進めることができます。

「カートの共有」機能を使用すると、カートのリンクを共有できます。
ご注意ください:受信者はmyKistlerアカウントを持っている必要があります。ログインしていない場合は、受信者はカートの価格を含む内容を確認することができません。