DAQシステム用の新しい計測ソフトウェア:KiStudio Labがさらに使いやすく多機能に


2025年1月- ウィンタートゥール キスラーの実績ある計測ソフトウェアKiStudio Labの最新バージョンでは、ユーザーエクスペリエンスを損なうことなく、さらに多くの機能が追加されました。研究開発部門のユーザーは、KiStudio LabをKiDAQ汎用データ収集システムまたはLabAmpシリーズのラボ用チャージアンプと組み合わせることで、難しい計測タスクを最大限の効率で達成することができます。また、パッケージには、Kistlerの高速かつ柔軟なデータ解析ソフトウェアであるjBEAMも含まれています。

最適な計測チェーンは、信頼性の高いセンサと適切なハードウェアに依存しますが、それだけではありません。セットアップを容易にし、計測効率を確保する直感的なソフトウェアも同様に重要な役割を果たします。KiStudio Labは当社のDAQシステムのための最新ソリューションを提供する新しい計測ソフトウェアです。KiStudio Labは、KiDAQ汎用データ収集システムやLabAmpシリーズの高機能計測アンプを使用する際のユーザーエクスペリエンスをさらに向上させます。まさに未来にふさわしいソリューションです。

KiStudio Labは、互換性のあるデータ収集システムをスキャンして見つけ、それらを接続して、PTP(Precision Time Protocol)による時間同期測定セットアップを作成します。ユーザーは、接続された測定装置をグラフィック表示で確認でき、設定の適用やセットアップの構成が容易になります。この新しい計測ソフトウェアにより、ユーザーは好みのグラフタイプを選択して、計測プロセスをリアルタイムで視覚化し、モニタリングすることができます。 レビューモードでは、データをエクスポートする前に確認したり、あるいはさらに分析を行うために自動的に処理したりすることができます。 キスラー社の専門的な事後処理ソフトウェアであるjBEAM Labは、この目的のためにKiStudio Labのパッケージに含まれています。迅速かつ容易なデータ分析の鍵となるものです。

計測の幅が広がり、全体像が把握しやすくなる

「KiStudio Labの新バージョンは、より強力なアーキテクチャをベースにしており、より大規模な計測セットアップが可能で、すべての計測チャンネルのライブビューが改善されています」と、キスラーのソフトウェア製品管理チームリーダーであるミヒャエル・ラウファーは述べています。新しい計測ソフトウェアの開発にあたっては、センサ、計測アンプ、データ収集システムを使用する日常業務において、効率的で使いやすいことを第一に考えています。「お客様は、追加機能を備えた直感的なツールの恩恵を受ける事ができます。例えば、別の分析ソフトウェアに切り替える必要なく、測定データを直接かつ簡単に評価することが可能になりました。また、jBEAMと併用することで、反復測定や分析作業を自動化することもできます」とラウファー氏は指摘します。「KiStudio Labの新バージョンと、キスラーの定評あるセンサシリーズを組み合わせることで、お客様はセンサから包括的な測定データ分析まで、測定チェーン全体を単一のソースから入手することができます。」

KiStudio Labは、スターター(最大16チャンネル、100 kSps以上)とプロフェッショナルの2つのエディションで提供されています。パッケージには、jBEAM Labデータ解析ソフトウェアがすでに含まれています。jBEAMのユーザーは、さまざまなファイル形式からデータをインポートし、幅広いアルゴリズムとプロセスを使用して可視化および評価することができます。 キスラーは、研究開発や一般的な計測・試験用途向けに、DAQシステム用の計測ソフトウェアKiStudio Labを継続的に開発しています。 今後、お客様は新機能だけでなく、アプリケーション固有のエディションという大きな利点も享受できます。

相談が必要ですか?

私たちの専門家は、クリックするだけでアクセスできます。