製造工程における高機能型工程監視システム maXYmos TL / 5877B

5877B
主な特長/メリット
- 複数台接続可能な工程監視システム(最大8 XYチャンネル)
- 幅広い評価対象(波形あたり最大10EO)
- EOのXY方向への動的参照
- 108の測定プログラムと20のマスター測定プログラム
- Ethernet接続と異なるフィールドバスタイプの選択
- 複数のデータエクスポートフォーマット(Q-DAS、QDA9、IPM 5.0、XML、CSV、PDFなど
- 警告とアラームメッセージ(例:NOKの直列表示)
maXYmos TL (Top Level) は、従来の生産工場、テストシステム、および製造における X-Y 線図のプロセス評価を実現します。
maXYmos TL ML は、医療機器の製造における X-Y 線図のプロセス評価を可能にし、FDA および MDR に準拠したプロセスモニタリングの要件を満たします。
アプリケーション
このプロセスモニタリングシステムの機能は、シンプルな単一チャンネルの力と変位のモニタリングから、独立したチャンネルペアごとに最大8台の測定デバイスを接続した複合的なマルチチャンネルアプリケーションまで、多岐にわたります。豊富で強力な評価オブジェクトにより、非常に複雑なX-Y波形も評価できます。 このシステムにより、組み立ての単一生産工程、または製品全体の品質を、確実かつ個別に管理・記録することを可能にします。これにより、生産管理者や工程管理者は、品質を向上によってOEE を向上させるために必要な統計的証拠を得ることができます。
統合
maXYmosは、産業用Ethernet、フィールドバス、OPC-UAを介してプラント制御システムに完全に統合できます。 オプションのディスプレイ装備することで、maXYmos は個々のワークステーションを計測する独立したシステムとして操作することができます。また、VNC、暗号化されたブラウザアクセス、または信号の切り替えだけで、リモートで操作することも可能です。
品質データは、生産ネットワーク経由でサーバーに保存したり、独立して稼働する測定器の場合はUSBメモリ経由で取得することができます。
写真とイラストは、製品の一部とアクセサリ、およびアプリケーションの状況を示しています。
写真は一部付属品とアプリケーションの状況を示しています。
特定の機能はライセンス購入が必要で、ファームウェアの更新が必要になる場合があります。ご注文の範囲についてはデータシートをご参照ください。