製造工程向け工程監視システム maXYmos BL / 5867C

5867C
主な特長/メリット
- 製造工程プロセス監視用小型スタンドアロン評価装置
- タッチ操作とライブビューを備えたIPSカラーディスプレイ
- USB-エクスポート、バックアップ/リストア、テキスト/数値入力用
- 基本的な評価ボックス型、ライン、非通過、参照点取得、参照点間演算、包絡線
- Ethernet接続とオプションの産業用リアルタイム・イーサネット
- 最大4つのライセンスセットによる機能拡張
- 旧5867Bとの後方互換(特定の制限が適用される)
maXYmosのBLは、従来型の組立セル、テストシステム、および機械加工装置におけるX/Y信号の基本レベルのプロセス評価システムであり、コスト面で最適化されています。最上位の多機能な5877B とは対照的に、基本レベルのバージョン 5867C は、測定入力、取り付け/操作、および接続から特定のハードウェアの組み合わせで利用できます。
アプリケーション
このプロセス・モニタリング・システムは、シンプルな1チャンネルの荷重-変位モニタリングから、X信号を基準として共有する最大8台のデバイスによる並列バッチ処理まで、幅広い用途に対応します。ライン評価、ボックス評価、演算評価などのプリセットにより、高度な評価が可能です。このシステムにより、個々の生産工程の状態を確実かつ独立してモニターし、文書化することが可能になり、製造工程の安定性を確保する品質担当者をサポートします。
統合
maXYmos は、産業用 Ethernet 経由だけでなく、OPC-UA 経由でも生産設備の制御システムに完全に統合できます。最終的に 5867Cバージョン は、上位機種の 5877B と同様な動作に最適化されています。内蔵ディスプレイにより、maXYmos は個々のワークステーションを計測する独立したシステムとして操作できます。また、ディスプレイ無し仕様もあり、VNC、暗号化されたブラウザーベースのアクセス、またはスイッチング信号だけで遠隔操作が可能です。品質データは、生産ネットワーク経由でサーバーに保存したり、USBメモリで取り出したりすることができます。
写真とイラストは、製品の一部と付属品、およびアプリケーションの状況を示しています。一部の機能はライセンスが必要で、ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
ご注文の際は、データシートをご参照ください。



.webp)