温度センサ、直接測定、タイプK(φ2.5mm、450) / 6195B

6195B
接触温度測定用の温度センサは反応時間が非常に短い。
主な特長/メリット
- 温度範囲0 ~450°C
- 熱電対タイプ K
- 先端径2.5mmのキャビティ圧力センサと互換性のある取り付け寸法
- Fischer コネクター付き一体型スチール編組ガラスシルク絶縁高温ケーブル
6195B型温度センサは、先端径4mm、2.5mm、1mmの標準型金型キャビティ圧力センサとの取り付けに適しています。センサには頑丈な高温ケーブルが内蔵されており、最高450℃までの温度で使用可能です。測定原理はK型熱電対に基づいています。2本の熱電対リード線が別々にセンサの先端に送られ、そこで熱電対に溶接されます。このタイプのセンサでは、センサ先端部の加工はできませんので、ご注意ください。K型熱電対は、耐腐食性などの技術的利点から使用されています。
読込み中
読込み中