極小型三軸IEPE加速度計、KiVibe Miniature、PiezoStar結晶 / 8011A

製品ファミリー タイプ 8011A は、3つの直交軸で振動を測定する世界最軽量の極小型三軸 IEPE 加速度計で構成されています。

8011A

製品ファミリー タイプ 8011A は、3つの直交軸で振動を測定する世界最軽量の極小型三軸 IEPE 加速度計で構成されています。
主な特長/メリット
  • 2026年価格
  • 質量が0.9グラムと、6mmの立方体サイズの小型設計です。
  • 測定範囲:100g、250g、500g、1000g
  • 極めて広い周波数帯域幅:0.3 Hzから8 000 Hz(±5%)
  • キスラーのPieZoStar結晶技術により、熱感度シフトが最小限に抑えられています。
  • ケースアイソレーションにより、高い電磁干渉下でも低ノイズを実現
  • スイス製 - 最高品質と性能

これらの極小型三軸IEPE加速度計は、衛星、プリント基板、取り付けスペースが限られた部品などの構造試験用に設計されています。統合されたPiezoStarセンサ素子は、非常に低い熱感度シフトを実現します。この独自のセンサ素子は、低ノイズ電子回路と組み合わさり、広帯域周波数特性を提供します。極小型三軸IEPEセンサは、内部で接地絶縁されており、電気モーターなど高電磁干渉環境下でも低ノイズ性能を保証します。さらに、溶接されたチタン製ハウジングは、耐久性と軽量性を両立しています。センサに接続されたケーブルは、特許取得済みの技術により固定されており、過酷な設置条件下でも信頼性と取り扱いやすさを実現しています。ケーブルには、4ピン業界標準コネクタ(1/4-28 UNF pos.)が装備されています。

読込み中
読込み中