射出成形用温度センサ、Kタイプ(ø1 mm、450°C) / 6193B

6193B
接触温度測定用の温度センサは反応時間が非常に短くなります。
主な特長/メリット
- 温度範囲0 ~450°C
- 熱電対タイプ K
- 6183型キスラーセンサに適合する取付寸法
- フィッシャー・コネクター付き一体型スチール編組ガラスシルク絶縁高温ケーブル
6193B型温度センサは、前面直径4mm、2.5mm、1mmの標準型モールドキャビティ圧力センサとの取り付けに適しています。センサには頑丈な高温ケーブルが内蔵されており、450℃まで使用可能です。測定原理はK型熱電対に基づいています。2本の熱電対リード線がセンサ前面に別々に供給され、熱電対に溶接されます。6193BFのセンサでは、センサ前面は0.5mmの深さまで機械加工が可能です。その他のセンサタイプおよびバリエーションでは、センサの前面は一切加工してはなりません。K型熱電対は、耐腐食性などの技術的利点があるために使用されています。
読込み中
読込み中