圧電式力センサ HighSens SlimLine、リング型力変換器、最大力 Fz 最大2.7 kN / 913XCD

913XCD
ドラッグチェーン内蔵の高感度水晶ベース力センサで、非常に小さな動的・準静的な力を測定するのに適した接続ケーブル付き。これらの力変換器は密閉されたハウジングを持ち、工業用および実験室でのアプリケーションに最適です。
主な特長/メリット
- 極めて高い感度
- 小さな力も高分解能で測定可能
- 変位、摩耗、疲労がほとんどない。
- 超小型・軽量設計で測定範囲が広い
- 密閉型ハウジング(IP65)
- 予荷重をかけると、引張力にも対応
- 一体型、取り外し不可能なドラッグチェーンに適した接続ケーブル
KIAG 10-32 pos.コネクタプラグ(スイベルナット付)またはBNC pos. コネクタプラグ(スイベルナット付)をご利用いただけます。
読込み中
読込み中